Menu Search

Fijador de palanca 19.3 mm (L) Nylon 6/6

This spacer locks the board in when it is screwed down. The bottom retracts and extends lateral wings to fix in place. It is compatible with a 4.2mm self tapping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10036013

Número de pieza del fabricante:

TFR-1

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,30 €
5000 + 0,2849 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

300,00 €

1000 x 0,30 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida del orificio 8.0 mm
Longitud general 20.1 mm
Diámetro de la cabeza 12.4 mm
Altura de la cabeza 0.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma del cabezal Redonda
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros