Menu Search

Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

Expanding self-retaining screw grommets provide the necessary grip to hold down boards or sub-assemblies together while also providing some clearance, thanks to the head height. For best results we recommend the use of countersunk screws.
Referencia de Essentra:

10154281

Número de pieza del fabricante:

EG-5-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1887 €
5000 - 9999 0,1698 €
10000 + 0,1528 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

188,70 €

1000 x 0,1887 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la cabeza 9.6 mm
Longitud general 19.0 mm
Altura de la cabeza 7.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma del cabezal Cuadrado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros