Menu Search

Pasacables de tornillo

En stock

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.

Código De La Serie: SR2762

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de rosca compatibles Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Medida del orificio Rango de grosor del panel Compra
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
0,128 € - 0,1346 € 1190 En stock
1.6 mm
0,0921 € - 0,097 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
0,0712 € - 0,075 € 1000 En stock
0.8 mm
0,0699 € - 0,0769 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
0,0712 € - 0,075 € 1993 En stock
1.6 mm
0,1377 € - 0,1448 € 275 En stock
6.4 mm
0,0711 € - 0,0749 € 1442 En stock
2.1 mm
0,121 € - 0,1274 € 12916 En stock
0.8 mm
0,1116 € - 0,1175 € 1000 En stock
2.4 mm
0,0898 € - 0,0946 € 10121 En stock
0.8 mm
0,0941 € - 0,0991 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
0,1199 € - 0,132 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
0,0725 € - 0,0762 € 1796 En stock
0.9 mm
0,2905 € - 0,3057 € 1000 En stock
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
  • de 4
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.9 mm
  • Longitud general
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307267

Rango de precios
0,1346 € - 0,128 €

Niveles de existencias
1190 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307366

Rango de precios
0,097 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    7.5 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Rango de precios
0,075 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.4 mm
  • Longitud general
    9.2 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Rango de precios
0,0769 € - 0,0699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    6.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.9 mm
  • Longitud general
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    11.1 mm
  • Longitud general
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Rango de precios
0,075 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
1993 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud general
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Rango de precios
0,1448 € - 0,1377 €

Niveles de existencias
275 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    14.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Rango de precios
0,0749 € - 0,0711 €

Niveles de existencias
1442 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.5 mm
  • Longitud general
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Rango de precios
0,1274 € - 0,121 €

Niveles de existencias
12916 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Rango de precios
0,1175 € - 0,1116 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    11.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Rango de precios
0,0946 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
10121 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Rango de precios
0,0991 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.7 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

10307724

Rango de precios
0,132 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    12.5 mm
  • Longitud general
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

10307618

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
1796 En stock
Atributos
  • Longitud general
    8.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Fijador de palanca 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Rango de precios
0,3057 € - 0,2905 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida del orificio
    8.0 mm
  • Longitud general
    22.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.4 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    23.8 mm
  • Altura de la cabeza
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2