Menu Search

Tuerca de metal para láminas 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

Una tuerca pasacables está diseñada para encajar en un orificio cuadrado preperforado y se utiliza junto a un tornillo para unir varios paneles. Está disponible en nylon natural, con una cabeza cuadrada, y se utiliza en la industria eléctrica, electrónica y de automoción.
Referencia de Essentra:

10307618

Número de pieza del fabricante:

60SGN01171

1796 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0762 €
5000 + 0,0725 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

76,20 €

1000 x 0,0762 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 8.8 mm
Altura de la cabeza 0.9 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma del cabezal Cuadrado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros