Los pasacables con sistema de entrada de cables son una tecnología de entrada y conexión sin herramientas para máquinas y equipos. Disponible en una selección de tamaños, la mayoría de la gama es abierta y tiene una ranura y un orificio. También disponemos de una opción cerrada que no tiene ranura ni orificio. Estos pasacables hecho de TPV y TPE negro ofrecen un grado de protección IP65. Son adecuados para usarse en temperaturas entre -30 ºC y 100 ºC. Puede comprarse por separado una placa con sistema de entrada de cables complementaria.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5935 € - 2,7336 € | 13 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5935 € - 2,7336 € | 1110 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5935 € - 2,7336 € | 317 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5935 € - 2,7336 € | 2166 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5935 € - 2,7336 € | 20 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5935 € - 2,7336 € | 5 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5935 € - 2,7336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5935 € - 2,7336 € | 2679 En stock |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,3424 € - 0,3603 € | 20978 En stock |
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar