Menu Search

Pasacables 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Negro

Este pasacables de TPV y TPE puede usarse con la correspondiente placa de nylon (se pide por separado) para crear un sistema de entrada de cableado ofreciendo una protección IP65 y puede usarse en montajes y armarios eléctricos en una variedad de industrias.
Referencia de Essentra:

10207567

Número de pieza del fabricante:

1334534

93 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,7336 €
50 + 2,5935 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

27,34 €

10 x 2,7336 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 22.3 mm
Altura 33.0 mm
Longitud 20.0 mm
Diámetro exterior 22.2 mm
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros