10207598
1334537
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 2,654 € |
50 + | 2,518 € |
Compatible Hole Diameter | 22.3 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.878 in |
Height | 33.0 mm |
Height | 1.299 in |
Length | 20.0 mm |
Length | 0.787 in |
Outside Diameter | 22.2 mm |
Outside Diameter | 0.874 in |
Colour | Black |
Material | TPE;TPV |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar