Menu Search

Pasacables de ajuste a presión

En stock

Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.

El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.

El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.

Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon termoestabilizado 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Diámetro general Color Grosor máximo del panel Material completo Altura general Compra
0,0899 € - 0,0946 € 1978 En stock
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Blanco
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
10.3 mm
0,0671 € - 0,0828 € 4978 En stock
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0787 € - 0,0827 € 2000 En stock
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
1,3166 € - 1,6254 € 100 En stock
93.0 mm
Negro
6.3 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
18.2 mm
0,1543 € - 0,1905 € 4896 En stock
23.8 mm
31.8 mm
34.5 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,591 € - 0,7296 € Solicite el plazo de entrega aquí
68.8 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
18.4 mm
1,205 € - 1,4877 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.3 mm
Negro
6.3 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
18.2 mm
0,0566 € - 0,0699 € 1974 En stock
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0822 € - 0,0866 € 1000 En stock
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Blanco
1.7 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
6.0 mm
0,0822 € - 0,0866 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Blanco
1.6 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
6.0 mm
0,2097 € - 0,2589 € 84 En stock
28.6 mm
38.1 mm
40.9 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0943 € - 0,1165 € 2000 En stock
11.1 mm
15.9 mm
18.2 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0976 € - 0,1205 € 4000 En stock
15.9 mm
19.1 mm
21.0 mm
Blanco
1.6 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
6.4 mm
0,1921 € - 0,2371 € 16346 En stock
33.3 mm
38.3 mm
40.9 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,1105 € - 0,1364 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
11.5 mm
0,0488 € - 0,0603 € 32731 En stock
6.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0455 € - 0,0562 € 996 En stock
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Negro
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0822 € - 0,0866 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Blanco
3.2 mm
Nylon 6/6 termoestabilizado
10.3 mm
0,0488 € - 0,0603 € 7996 En stock
11.1 mm
14.3 mm
16.7 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1465 € - 0,1808 € 4900 En stock
20.6 mm
27.8 mm
30.9 mm
Negro
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
  • de 8
Casquillo de ajuste a presión 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Blanco

10362730

Rango de precios
0,0946 € - 0,0899 €

Niveles de existencias
1978 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    7.9 mm
Pasacables - Cerrados Negro 15.9 mm (DO)

10362631

Rango de precios
0,0828 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
4978 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    17.9 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    12.7 mm
Pasacables - Cerrados Negro 12.7 mm (DO)

10362594

Rango de precios
0,0827 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    14.3 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.5 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6 Negro

10363102

Rango de precios
1,6254 € - 1,3166 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    6.3 mm
  • Diámetro general
    93.0 mm
  • Altura general
    18.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión 31.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362983

Rango de precios
0,1905 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
4896 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    31.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    34.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    23.8 mm
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6 Negro

10363072

Rango de precios
0,7296 € - 0,591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    68.8 mm
  • Altura general
    18.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión Nylon 6 Negro

10363089

Rango de precios
1,4877 € - 1,205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor máximo del panel
    6.3 mm
  • Diámetro general
    80.3 mm
  • Altura general
    18.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6 termoestabilizado
Casquillo de ajuste a presión 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362693

Rango de precios
0,0699 € - 0,0566 €

Niveles de existencias
1974 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.9 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.4 mm
Pasacables - Cerrados;Blanco;4.8 mm;(DO)

10362549

Rango de precios
0,0866 € - 0,0822 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.7 mm
  • Diámetro general
    6.4 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    3.2 mm
Pasacables - Cerrados Blanco 7.9 mm (DO)

10362563

Rango de precios
0,0866 € - 0,0822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.1 mm
Casquillo de ajuste a presión 38.1 mm 28.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10363010

Rango de precios
0,2589 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    38.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    40.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    28.6 mm
Casquillo de ajuste a presión 15.9 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362808

Rango de precios
0,1165 € - 0,0943 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    15.9 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    18.2 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.1 mm
Pasacables - Cerrados Blanco 19.1 mm (DO)

10362648

Rango de precios
0,1205 € - 0,0976 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    19.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    21.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    15.9 mm
Casquillo de ajuste a presión 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10363027

Rango de precios
0,2371 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
16346 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    38.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    40.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    33.3 mm
Casquillo de ajuste a presión 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10362877

Rango de precios
0,1364 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    24.2 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    9.5 mm
Casquillo de ajuste a presión 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362716

Rango de precios
0,0603 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
32731 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.9 mm
Casquillo de ajuste a presión 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10362662

Rango de precios
0,0562 € - 0,0455 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
  • Diámetro general
    7.9 mm
  • Altura general
    7.9 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    3.2 mm
Casquillo de ajuste a presión 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Blanco

10362709

Rango de precios
0,0866 € - 0,0822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    11.9 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    6.4 mm
Casquillo de ajuste a presión 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362785

Rango de precios
0,0603 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
7996 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    14.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    16.7 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    11.1 mm
Casquillo de ajuste a presión 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Negro

10362952

Rango de precios
0,1808 € - 0,1465 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    27.8 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Diámetro general
    30.9 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    20.6 mm