10363027
22MP15021
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,2371 € |
| 1250 - 4999 | 0,2134 € |
| 5000 + | 0,1921 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio compatible | 1.508 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 38.3 mm |
| Grosor máximo del panel | 3.2 mm |
| Grosor máximo del panel | 0.126 in |
| Diámetro general | 1.61 in |
| Diámetro general | 40.9 mm |
| Altura general | 0.453 in |
| Altura general | 11.5 mm |
| Diámetro aproximado de agarre del cable | 33.3 mm |
| Diámetro aproximado de agarre del cable | 1.311 in |
| Tipo de casquillo | Cerrado |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Material | Nylon 6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar