Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0784 € - 0,0825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1074 € | 9464 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,097 € | 43000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10284827 | 0,129 € - 0,1362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| 0,1185 € - 0,1246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,0879 € | 62057 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 101500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,0665 € | 23395 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0868 € - 0,0915 € | 2149 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,099 € | 11530 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,1034 € | 61330 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,093 € | 12201 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0824 € - 0,0866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,0798 € | 5555 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10284681 | 0,0895 € - 0,0942 € | 41353 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,081 € - 0,0853 € | 45061 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0762 € - 0,0802 € | 8274 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0597 € | 24164 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0654 € - 0,0687 € | 36627 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0804 € - 0,0846 € | 21075 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar