Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
264 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Color Material Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
0,0423 € - 0,0937 € 20000 En stock
9.5 mm
Negro
PVC
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0621 € - 0,1373 € 925 En stock
11.1 mm
Negro
PVC
7.9 mm
5.6 mm
2.4 mm
4.0 mm
0,1529 € - 0,3379 € 16400 En stock
25.5 mm
Negro
PVC
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1457 € - 0,1619 € 67 En stock
14.2 mm
Negro
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0923 € - 0,204 € 8840 En stock
15.9 mm
Negro
PVC
9.6 mm
4.0 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,6727 € - 0,7082 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Negro
Goma de Silicona
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
0,055 € - 0,1216 € 600 En stock
13.8 mm
Negro
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,1487 € - 0,3288 € 250 En stock
25.5 mm
Negro
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
10070154 0,0946 € - 0,2092 € 14100 En stock
19.0 mm
Negro
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0568 € - 0,0944 € 182000 En stock
9.5 mm
Negro
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,055 € - 0,1216 € 5000 En stock
13.8 mm
Negro
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,0914 € - 0,0962 € 33335 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
10284780 0,0999 € - 0,1052 € 5358 En stock
18.0 mm
Negro
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0935 € - 0,0984 € 27227 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0831 € - 0,0875 € 35044 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1613 € - 0,1697 € 17781 En stock
22.0 mm
Negro
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
10284773 0,0961 € - 0,1012 € 8748 En stock
18.0 mm
Negro
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,2001 € - 0,2107 € 11872 En stock
27.0 mm
Negro
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
10284612 0,0731 € - 0,0769 € 6481 En stock
14.0 mm
Negro
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0972 € - 0,1025 € 16598 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
  • de 14
Pasacables 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10070147

Rango de precios
0,0937 € - 0,0423 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 2.4 mm

10090398

Rango de precios
0,1373 € - 0,0621 €

Niveles de existencias
925 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro general
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro del orificio
    7.9 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
Pasacables 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10073759

Rango de precios
0,3379 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
16400 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Diámetro interior
    12.5 mm
  • Diámetro del orificio
    19.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Rango de precios
0,1619 € - 0,1457 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.0 mm 9.6 mm 15.9 mm 3.2 mm

10090480

Rango de precios
0,204 € - 0,0923 €

Niveles de existencias
8840 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.6 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
Pasacables IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Rango de precios
0,7082 € - 0,6727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    20.0 mm
  • Diámetro general
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Color
    Negro
Pasacables 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Rango de precios
0,1216 € - 0,055 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.5 mm
  • Diámetro general
    13.8 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.2 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
Pasacables 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Rango de precios
0,3288 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Diámetro interior
    12.5 mm
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Rango de precios
0,2092 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
14100 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    14.2 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Rango de precios
0,0944 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
182000 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.3 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Rango de precios
0,1216 € - 0,055 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro general
    13.8 mm
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
Pasacables 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284650

Rango de precios
0,0962 € - 0,0914 €

Niveles de existencias
33335 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10284780

Rango de precios
0,1052 € - 0,0999 €

Niveles de existencias
5358 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    14.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Rango de precios
0,0984 € - 0,0935 €

Niveles de existencias
27227 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284759

Rango de precios
0,0875 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
35044 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 4.0 mm

10284865

Rango de precios
0,1697 € - 0,1613 €

Niveles de existencias
17781 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio
    18.0 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
Pasacables 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10284773

Rango de precios
0,1012 € - 0,0961 €

Niveles de existencias
8748 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    14.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284889

Rango de precios
0,2107 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
11872 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.5 mm
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Rango de precios
0,0769 € - 0,0731 €

Niveles de existencias
6481 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284674

Rango de precios
0,1025 € - 0,0972 €

Niveles de existencias
16598 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm