Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,091 € - 0,0958 € | 37727 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0819 € | 12700 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10284773 | 0,0936 € - 0,0985 € | 12748 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,1205 € - 0,127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0736 € | 13998 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,086 € - 0,0906 € | 14451 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10284681 | 0,0871 € - 0,0917 € | 30503 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,0763 € - 0,0803 € | 6415 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0581 € | 33164 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0669 € | 52627 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0815 € - 0,0856 € | 36557 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0755 € | 16850 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0843 € | 8500 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10284612 | 0,0712 € - 0,0749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 0,089 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0441 € - 0,0464 € | 500 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10284452 | 0,0615 € - 0,0647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,054 € - 0,0568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0647 € | 27395 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3627 € - 0,3819 € | 22889 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar