Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Color Material Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
10284681 0,0871 € - 0,0917 € 30503 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0763 € - 0,0803 € 6415 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0456 € - 0,048 € 3932 En stock
8.0 mm
Negro
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
10284612 0,0712 € - 0,0749 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
Negro
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0589 € - 0,0622 € 17269 En stock
10.0 mm
Negro
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,089 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
Negro
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
  • de 4
Pasacables 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284681

Rango de precios
0,0917 € - 0,0871 €

Niveles de existencias
30503 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284728

Rango de precios
0,0803 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
6415 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Rango de precios
0,048 € - 0,0456 €

Niveles de existencias
3932 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.5 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Rango de precios
0,0749 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Rango de precios
0,0622 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
17269 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio
    7.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284650

Rango de precios
0,0937 € - 0,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm