Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Color Material Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
0,0955 € - 0,1007 € 49830 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0788 € - 0,083 € 31811 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
10284780 0,0973 € - 0,1024 € 13758 En stock
18.0 mm
Negro
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0897 € - 0,0944 € 28500 En stock
18.0 mm
Negro
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1154 € - 0,1214 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1381 € - 0,1455 € 5971 En stock
22.0 mm
Negro
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0615 € - 0,0647 € 27395 En stock
12.0 mm
Negro
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0802 € - 0,0843 € 8500 En stock
14.0 mm
Negro
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
10284612 0,0712 € - 0,0749 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
Negro
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0448 € - 0,0472 € 815 En stock
8.0 mm
Negro
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
10284476 0,0611 € - 0,0641 € 35518 En stock
11.0 mm
Negro
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0589 € - 0,0622 € 24878 En stock
12.0 mm
Negro
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0448 € - 0,0472 € 600 En stock
8.0 mm
Negro
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0742 € - 0,0781 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Negro
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,0553 € - 0,0581 € 33164 En stock
11.0 mm
Negro
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,838 € - 0,8816 € 20040 En stock
48.0 mm
Negro
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1,2885 € - 1,3565 € 98060 En stock
60.0 mm
Negro
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
10284995 0,9014 € - 0,9488 € 23155 En stock
48.0 mm
Negro
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
4.0 mm
15.0 mm
10285039 1,3935 € - 1,4667 € 5912 En stock
60.0 mm
Negro
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
4.0 mm
16.0 mm
0,0456 € - 0,048 € 33316 En stock
8.0 mm
Negro
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
  • de 4
Pasacables 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284704

Rango de precios
0,1007 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
49830 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284742

Rango de precios
0,083 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
31811 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10284780

Rango de precios
0,1024 € - 0,0973 €

Niveles de existencias
13758 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    14.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

10284766

Rango de precios
0,0944 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
28500 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    14.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284803

Rango de precios
0,1214 € - 0,1154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    15.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284841

Rango de precios
0,1455 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
5971 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio
    18.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10284537

Rango de precios
0,0647 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
27395 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284575

Rango de precios
0,0843 € - 0,0802 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Rango de precios
0,0749 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Rango de precios
0,0472 € - 0,0448 €

Niveles de existencias
815 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Rango de precios
0,0641 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
35518 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Rango de precios
0,0622 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
24878 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284421

Rango de precios
0,0472 € - 0,0448 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.5 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469

Rango de precios
0,0781 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Rango de precios
0,0581 € - 0,0553 €

Niveles de existencias
33164 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 2.0 mm

10284971

Rango de precios
0,8816 € - 0,838 €

Niveles de existencias
20040 En stock
Atributos
  • Altura general
    13.0 mm
  • Diámetro general
    48.0 mm
  • Diámetro interior
    31.0 mm
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 2.0 mm

10285015

Rango de precios
1,3565 € - 1,2885 €

Niveles de existencias
98060 En stock
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Diámetro general
    60.0 mm
  • Diámetro interior
    41.0 mm
  • Diámetro del orificio
    52.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 4.0 mm

10284995

Rango de precios
0,9488 € - 0,9014 €

Niveles de existencias
23155 En stock
Atributos
  • Altura general
    15.0 mm
  • Diámetro general
    48.0 mm
  • Diámetro interior
    31.0 mm
  • Diámetro del orificio
    40.0 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
Pasacables 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

10285039

Rango de precios
1,4667 € - 1,3935 €

Niveles de existencias
5912 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.0 mm
  • Diámetro general
    60.0 mm
  • Diámetro interior
    41.0 mm
  • Diámetro del orificio
    52.0 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
Pasacables 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Rango de precios
0,048 € - 0,0456 €

Niveles de existencias
33316 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm