Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,1227 € - 0,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 983 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 794 En stock
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,0983 € - 0,1051 € 329 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 992 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1142 € - 0,1208 € 1109 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1445 € - 0,1521 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1068 € - 0,1292 € 14936 En stock
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
0,1068 € - 0,1292 € 17898 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1068 € - 0,1292 € 3000 En stock
11.1 mm
9.7 mm
10037287 0,1068 € - 0,1292 € 16348 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 12718 En stock
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1227 € - 0,1486 € 57 En stock
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,2718 € - 0,3098 € 283160 En stock
20.3 mm
0,2235 € - 0,2554 € 2801 En stock
20.3 mm
0,8188 € - 0,862 € 6118 En stock
11.1 mm
26.2 mm
0,3054 € - 0,3303 € 623 En stock
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2031 € - 0,2338 € 155 En stock
7.1 mm
4.8 mm
0,2821 € - 0,3244 € 11998 En stock
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
  • de 6
Pasacables Cuarto de vuelta 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037171

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
983 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037201

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
794 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037232

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Rango de precios
0,1051 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
329 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Rango de precios
0,1208 € - 0,1142 €

Niveles de existencias
1109 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables Montaje a presión 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 mm
Pasacables 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
14936 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    11.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037164

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
17898 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037188

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    9.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037287

Rango de precios
0,1292 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
16348 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    5.6 mm
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037256

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
12718 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037270

Rango de precios
0,1486 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
  • Anchura general
    15.4 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038161

Rango de precios
0,3098 € - 0,2718 €

Niveles de existencias
283160 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.75 mm 5.6 mm Natural Nylon 6/6

10038147

Rango de precios
0,2554 € - 0,2235 €

Niveles de existencias
2801 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Anchura interior
    20.3 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.19 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.19 mm
Pasacables con clip de bloqueo 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10281604

Rango de precios
0,862 € - 0,8188 €

Niveles de existencias
6118 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    26.2 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Grosor máximo del panel
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Rango de precios
0,3303 € - 0,3054 €

Niveles de existencias
623 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037485

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Profundidad
    6.2 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
Pasacables Remaches 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Rango de precios
0,3244 € - 0,2821 €

Niveles de existencias
11998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 - 2.6 mm