Menu Search

Palancas de leva - Inserto roscado

En stock

Los mangos de fijación con leva y rosca interna permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. Si suelta el mango, la palanca se extrae para el ajuste o afloje mientras que el inserto o espárrago permanecen fijos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Tipo de montaje Material completo Compra
6,6414 € - 6,9967 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
15.0 mm
Rosca interna
Poliamida con fibra de vidrio
16,2843 € - 17,1392 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
20.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
14,5024 € - 15,2646 € 72 En stock
M8
20.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
34,5925 € - 36,4105 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
30.0 mm
Rosca interna
Zinc fundido
27,1817 € - 60,0902 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
Rosca interna
Zinc fundido
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
12.0 mm
Rosca interna
Poliamida con fibra de vidrio
7,9866 € - 8,4058 € 80 En stock
M8
18.5 mm
Rosca interna
Poliamida con fibra de vidrio
20,5382 € - 21,6094 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
21.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
18,7563 € - 19,7554 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
21.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
22,3201 € - 49,337 € 59 En stock
M5
19.0 mm
Rosca interna
Zinc fundido
23,5355 € - 24,7818 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
20,9399 € - 22,042 € 189 En stock
M8
25.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
20,7081 € - 21,7948 € 4 En stock
M6
19.0 mm
Rosca interna
Zinc fundido
6,6414 € - 6,9967 € 20 En stock
M6
15.0 mm
Rosca interna
Poliamida con fibra de vidrio
14,5951 € - 15,3573 € 696 En stock
M6
18.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
12,978 € - 13,6578 € 385 En stock
M6
18.0 mm
Rosca interna
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
34,5925 € - 36,4105 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Rosca interna
Zinc fundido
27,1817 € - 60,0902 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
Rosca interna
Zinc fundido
15,8826 € - 16,7169 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
22.5 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
16,377 € - 17,2422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
22.5 mm
Espárrago roscado
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
  • de 4
Palancas de Leva Rosca interna M8 Negro

10279298

Rango de precios
6,9967 € - 6,6414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    15.0 mm
  • Altura general
    38.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M8 79.0 mm Negro

10190739

Rango de precios
17,1392 € - 16,2843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Longitud general
    79.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M8 79.0 mm Negro

10190708

Rango de precios
15,2646 € - 14,5024 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Longitud general
    79.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M8 Negro

10195451

Rango de precios
36,4105 € - 34,5925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M8 Negro

10195772

Rango de precios
60,0902 € - 27,1817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Palanca de sujeción Rosca interna M5 Negro

10567760


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    12.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Palancas de Leva Rosca interna M8 Negro

10279304

Rango de precios
8,4058 € - 7,9866 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
  • Altura general
    47.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M6 Negro

10644966

Rango de precios
21,6094 € - 20,5382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Palancas de Leva Rosca interna M6 63.0 mm Negro

10190746

Rango de precios
19,7554 € - 18,7563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    21.0 mm
  • Longitud general
    63.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M5 Negro

10195536

Rango de precios
49,337 € - 22,3201 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M8 79.0 mm Negro

10190791

Rango de precios
24,7818 € - 23,5355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Longitud general
    79.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M8 79.0 mm Negro

10190784

Rango de precios
22,042 € - 20,9399 €

Niveles de existencias
189 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Longitud general
    79.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M6 Negro

10195611

Rango de precios
21,7948 € - 20,7081 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M6 Negro

10279243

Rango de precios
6,9967 € - 6,6414 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    15.0 mm
  • Altura general
    38.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M6 63.0 mm Negro

10190692

Rango de precios
15,3573 € - 14,5951 €

Niveles de existencias
696 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    18.0 mm
  • Longitud general
    63.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M6 63.0 mm Negro

10190661

Rango de precios
13,6578 € - 12,978 €

Niveles de existencias
385 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero GF
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    18.0 mm
  • Longitud general
    63.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M10 Negro

10195376

Rango de precios
36,4105 € - 34,5925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
Palancas de Leva Rosca interna M6 Negro

10195697

Rango de precios
60,0902 € - 27,1817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Rosca interna
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M8 Negro

10509333

Rango de precios
16,7169 € - 15,8826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    22.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Palancas de Leva Roscado macho M8 Negro

10509364

Rango de precios
17,2422 € - 16,377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    22.5 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm