Menu Search

Palancas de Leva Rosca interna M6 Negro

Referencia de Essentra:

10195611

Número de pieza del fabricante:

1220725

4 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 21,7948 €
10 + 20,7081 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

43,59 €

2 x 21,7948 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Zinc fundido
Tipo de montaje Rosca interna
Diámetro del cuerpo 19.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca M6
Material completo Zinc fundido
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros