Menu Search

Palancas de Leva Rosca interna M6 63.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10190661

Número de pieza del fabricante:

1219324

385 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 14,0266 €
5 + 13,3284 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

14,03 €

1 x 14,0266 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Tecnopolímero GF
Tipo de montaje Rosca interna
Diámetro del cuerpo 18.0 mm
Longitud general 63.0 mm
Medida de la rosca M6
Material completo Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros