Los mangos de fijación con leva y rosca interna permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. Si suelta el mango, la palanca se extrae para el ajuste o afloje mientras que el inserto o espárrago permanecen fijos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro del cuerpo | Tipo de montaje | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5355 € - 24,7818 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 20,9399 € - 22,042 € | 189 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 20,7081 € - 21,7948 € | 4 En stock |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| 6,6414 € - 6,9967 € | 20 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rosca interna
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
||
| 14,5951 € - 15,3573 € | 696 En stock |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 12,978 € - 13,6578 € | 385 En stock |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 34,5925 € - 36,4105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| 27,1817 € - 60,0902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| 7,9866 € - 8,4058 € | 80 En stock |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rosca interna
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
||
| 20,5382 € - 21,6094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 18,7563 € - 19,7554 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 22,3201 € - 49,337 € | 59 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca interna
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
|||
| 14,5024 € - 15,2646 € | 72 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 34,5925 € - 36,4105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| 27,1817 € - 60,0902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| 6,6414 € - 6,9967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rosca interna
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
||
| 16,2843 € - 17,1392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 23,1029 € - 24,3183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Espárrago roscado
|
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
|
||
| 22,5673 € - 23,7621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Espárrago roscado
|
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar