Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro del cuerpo | Tipo de montaje | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2656 € - 7,6529 € | 110 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 7,3624 € - 7,7497 € | 24 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 36,8328 € - 38,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 36,8328 € - 38,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 10159187 | 40,7262 € - 42,8686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
3.091 in
78.5 mm
|
|
| 40,7262 € - 42,8686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 17,5718 € - 18,4988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 21,8051 € - 22,9484 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 38,3057 € - 84,6763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 37,7598 € - 39,7477 € | 4 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 38,419 € - 84,9132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 25,2453 € - 55,7951 € | 1 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 25,7706 € - 56,9693 € | 92 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 25,2865 € - 55,8878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,6414 € - 6,9967 € | 542 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,6108 € - 9,0629 € | 10 En stock |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,0311 € - 10,5585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 34,4741 € - 36,2869 € | 7 En stock |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 38,0688 € - 40,0773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 38,0688 € - 40,0773 € | 1 En stock |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Tornillo o tira autoadhesiva
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar