Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro del cuerpo | Tipo de montaje | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6414 € - 6,9967 € | 24 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,2656 € - 7,6529 € | 100 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,3419 € - 8,7725 € | 24 En stock |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,6414 € - 6,9967 € | 542 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,2656 € - 7,6529 € | 110 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 7,3624 € - 7,7497 € | 24 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 36,8328 € - 38,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 36,8328 € - 38,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 10159187 | 40,7262 € - 42,8686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Espárrago roscado
|
3.091 in
78.5 mm
|
|
| 40,7262 € - 42,8686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Espárrago roscado
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 17,5718 € - 18,4988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 21,8051 € - 22,9484 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 9,7736 € - 10,2897 € | 50 En stock |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 38,3057 € - 84,6763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Espárrago roscado
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 37,7598 € - 39,7477 € | 4 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Espárrago roscado
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 38,419 € - 84,9132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Espárrago roscado
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 25,2453 € - 55,7951 € | 1 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 25,7706 € - 56,9693 € | 92 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 25,2865 € - 55,8878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 26,2856 € - 58,1023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Espárrago roscado
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar