Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Radio del asa Compra
8,137 € - 8,5675 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
8,6005 € - 9,0629 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10268544 10,3329 € - 10,8819 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
13,6907 € - 14,4127 € 5 En stock
M12
6,9638 € - 7,3294 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8,2121 € - 8,6427 € 4 En stock
M8
9,7623 € - 10,268 € 49 En stock
M10
11,3876 € - 11,9902 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
7,8578 € - 8,277 € 1 En stock
M6
8,449 € - 8,8909 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14,8217 € - 15,5962 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
5,6073 € - 5,9091 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8,4604 € - 8,9125 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
6,8567 € - 7,2223 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
9,9776 € - 10,5049 € 1 En stock
M10
13,8957 € - 14,628 € 10 En stock
M12
17,8025 € - 18,7387 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
4,2405 € - 4,4557 € 8 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 484 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 28 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • de 6
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 16.0 mm Negro

10268469

Rango de precios
8,5675 € - 8,137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 40.0 mm Negro

10268506

Rango de precios
9,0629 € - 8,6005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10268544

Rango de precios
10,8819 € - 10,3329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    78.0 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 32.0 mm Negro

10268599

Rango de precios
14,4127 € - 13,6907 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Longitud del asa
    92.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 32.0 mm Negro

10268438

Rango de precios
7,3294 € - 6,9638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10268483

Rango de precios
8,6427 € - 8,2121 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 20.0 mm Negro

10268520

Rango de precios
10,268 € - 9,7623 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    78.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 63.0 mm Negro

10268575

Rango de precios
11,9902 € - 11,3876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    78.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 40.0 mm Negro

10268452

Rango de precios
8,277 € - 7,8578 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 32.0 mm Negro

10268490

Rango de precios
8,8909 € - 8,449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 63.0 mm Negro

10268612

Rango de precios
15,5962 € - 14,8217 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Longitud del asa
    92.0 mm
Asas de fijación hembra 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Rango de precios
5,9091 € - 5,6073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Asas de fijación hembra 84.0 mm M12 Glass Filled Nylon 6

10268704

Rango de precios
8,9125 € - 8,4604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    84.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 20.0 mm Negro

10268421

Rango de precios
7,2223 € - 6,8567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 32.0 mm Negro

10268537

Rango de precios
10,5049 € - 9,9776 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    78.0 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 25.0 mm Negro

10268582

Rango de precios
14,628 € - 13,8957 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Longitud del asa
    92.0 mm
Palanca de sujeción 108.0 mm Espárrago roscado M16 40.0 mm Negro

10268629

Rango de precios
18,7387 € - 17,8025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    51.0 mm
  • Longitud del asa
    108.0 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Negro

10190562

Rango de precios
4,4557 € - 4,2405 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Negro

10190500

Rango de precios
4,2837 € - 4,0798 €

Niveles de existencias
484 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Negro

10190548

Rango de precios
4,2837 € - 4,0798 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm