Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado

En stock

Los obturadores para prensaestopas son ideales para obturar orificios no utilizados en una cabina. Ofrecen una cobertura segura y son sencillos de instalar y extraer.

Código De La Serie: SR1782

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Compra
1,9907 € - 2,0955 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG13.5
0,2218 € - 0,2336 € 5775 En stock
PG 16
0,9405 € - 0,9904 € 422 En stock
PG 42
0,1839 € - 0,1938 € 2254 En stock
PG 11
10264980 0,1732 € - 0,1823 € 13963 En stock
PG 7
0,1839 € - 0,1938 € 3278 En stock
M20
0,3979 € - 0,419 € 2850 En stock
M32
10265253 0,172 € - 0,181 € 21650 En stock
M12
0,1839 € - 0,1938 € 6800 En stock
M20
0,2857 € - 0,3005 € 1908 En stock
PG 21
0,9405 € - 0,9904 € 1977 En stock
PG 48
0,1839 € - 0,1938 € 5505 En stock
PG 13.5
0,655 € - 0,6896 € 1011 En stock
PG 36
0,1839 € - 0,1938 € 4199 En stock
PG 11
0,5075 € - 0,5343 € 1267 En stock
PG 29
0,1732 € - 0,1823 € 21181 En stock
PG 7
0,1732 € - 0,1823 € 34060 En stock
PG 9
10265123 0,2218 € - 0,2336 € 4458 En stock
PG 16
0,9405 € - 0,9904 € 2590 En stock
PG 48
0,2857 € - 0,3005 € 714 En stock
PG 21
  • de 3
Obturadores para prensaestopas cableado PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Rango de precios
2,0955 € - 1,9907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10265024

Rango de precios
0,2336 € - 0,2218 €

Niveles de existencias
5775 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nylon 6/6

10265062

Rango de precios
0,9904 € - 0,9405 €

Niveles de existencias
422 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    62.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10265109

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
2254 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10264980

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
13963 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265192

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
3278 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6/6

10265215

Rango de precios
0,419 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265253

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
21650 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265277

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265031

Rango de precios
0,3005 € - 0,2857 €

Niveles de existencias
1908 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    33.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6/6

10265079

Rango de precios
0,9904 € - 0,9405 €

Niveles de existencias
1977 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265116

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
5505 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6

10265154

Rango de precios
0,6896 € - 0,655 €

Niveles de existencias
1011 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10265000

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
4199 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6

10265048

Rango de precios
0,5343 € - 0,5075 €

Niveles de existencias
1267 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    44.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265086

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
21181 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265093

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
34060 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10265123

Rango de precios
0,2336 € - 0,2218 €

Niveles de existencias
4458 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6/6

10265161

Rango de precios
0,9904 € - 0,9405 €

Niveles de existencias
2590 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265130

Rango de precios
0,3005 € - 0,2857 €

Niveles de existencias
714 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    33.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790