Menu Search

Muelles de gas - Potencia ajustable

En stock

Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.

Código De La Serie: SR5487

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud extendida Diámetro de la varilla Material Longitud del recorrido Fuerza máxima Compra
87,035 € - 91,6082 € Solicite el plazo de entrega aquí
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
107,738 € - 113,403 € Solicite el plazo de entrega aquí
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
154,9738 € - 163,1314 € Solicite el plazo de entrega aquí
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
115,1128 € - 121,1795 € Solicite el plazo de entrega aquí
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
172,5971 € - 181,6817 € Solicite el plazo de entrega aquí
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
89,2186 € - 93,9257 € Solicite el plazo de entrega aquí
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
91,4022 € - 96,2123 € Solicite el plazo de entrega aquí
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
346,7598 € - 365,0011 € Solicite el plazo de entrega aquí
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
10202777 Solicite el plazo de entrega aquí
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
96,0269 € - 101,0842 € Solicite el plazo de entrega aquí
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
91,67 € - 96,4904 € Solicite el plazo de entrega aquí
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
  • de 3
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Rango de precios
91,6082 € - 87,035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    364.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Rango de precios
113,403 € - 107,738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    245.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Rango de precios
163,1314 € - 154,9738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    680.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    340.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Rango de precios
121,1795 € - 115,1128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    645.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Rango de precios
181,6817 € - 172,5971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    1080.0 mm
  • Longitud del recorrido
    500.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    160.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    264.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    664.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    645.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas multiposición 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    560.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Rango de precios
93,9257 € - 89,2186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    340.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Rango de precios
96,2123 € - 91,4022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    464.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    464.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Rango de precios
365,0011 € - 346,7598 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    245.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    480.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Resorte de gas multiposición 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    364.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Resorte de gas multiposición 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Longitud extendida
    660.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Rango de precios
101,0842 € - 96,0269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    440.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Rango de precios
96,4904 € - 91,67 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud extendida
    564.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Accesorios incluidos
    2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
  • Material del cilindro
    Acero