10203217
1253256
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidad | Potencia ajustable |
|---|---|
| Longitud extendida | 480.0 mm |
| Longitud extendida | 18.898 in |
| Longitud del recorrido | 200.0 mm |
| Longitud del recorrido | 7.874 in |
| Diámetro de la varilla | 0.551 in |
| Diámetro de la varilla | 14.0 mm |
| Medida de la rosca | M10 x 1.5 |
| Color | Negro |
| Longitud del tubo | 11.024 in |
| Longitud del tubo | 280.0 mm |
| Accesorios incluidos | 4 x G6 Rótulas de acero inoxidable (instaladas) |
| Fuerza máxima | 2500.0 N |
| Fuerza máxima | 2500.0 N |
| Material del cilindro | Acero inoxidable 316 |
| Diámetro del tubo | 28.0 mm |
| Diámetro del tubo | 1.102 in |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar