Menu Search

Resorte de gas ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

Este soporte de gas con potencia fija está fabricado con una varilla de acero y un tubo de acero inoxidable. ‌Ofrece una alta resistencia a la corrosión para aplicaciones externas mediante un acabado especial de la superficie y se ha ‌probado en ambiente salino durante 1000 horas. También se conoce como resorte de gas debido a la carga de gas nitrógeno. Es una unidad autosuficiente, sin mantenimiento con un pequeño cambio de fuerza para mejorar la protección de bisagras y montajes con un recorrido final amortiguado. Adecuado para aplicaciones como paneles de acceso, tapas, puertas de capó y ventanas de escotilla. Este número de pieza incluye: 2 soportes de gas con juntas de bola de poliamida, 4 ojo de poliamida, 1 llave Allen y un folleto de intrucciones.
Referencia de Essentra:

10203170

Número de pieza del fabricante:

1253252

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 374,8561 €
5 + 356,1223 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

374,86 €

1 x 374,8561 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Potencia ajustable
Longitud extendida 245.0 mm
Longitud del recorrido 100.0 mm
Diámetro de la varilla 10.0 mm
Medida de la rosca M8 x 1.25
Color Negro
Longitud del tubo 145.0 mm
Accesorios incluidos 4 x G5 rótulas de acero inoxidable (instaladas); 4 x J2 ojos planos de acero inoxidable
Fuerza máxima 1200.0 N
Material del cilindro Acero inoxidable 316
Diámetro del tubo 23.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros