Menu Search

Monturas tipo sándwich y espárrago

En stock

Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR5495

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro general Tipo Altura general Compra
4,3375 € - 4,5636 € 535 En stock
M5
1
4,6654 € - 4,9105 € 37 En stock
M6
1
7,5344 € - 7,9217 € 1041 En stock
M8
1
11,0112 € - 11,5921 € 7 En stock
M8
1
3,4566 € - 3,6381 € 64 En stock
M3
4
4,5719 € - 4,8139 € 279 En stock
M4
4
3,5089 € - 3,6934 € 15968 En stock
M4
4
3,4566 € - 3,6381 € 2066 En stock
M4
1
4,5719 € - 4,8139 € 94 En stock
M5
1
4,8757 € - 5,1311 € 48 En stock
M6
1
7,9325 € - 8,3522 € 306 En stock
M8
1
10,2145 € - 10,7526 € 59 En stock
M8
1
5,0849 € - 5,3524 € 14 En stock
M6
4
8,9012 € - 9,3642 € 2361 En stock
M8
4
12,5608 € - 13,2282 € 43 En stock
M10
4
3,4566 € - 3,6381 € 12 En stock
M4
2
10281970 4,2575 € - 4,4811 € 495 En stock
M6
4
47,4778 € - 49,9743 € 4 En stock
M16
1
4,3375 € - 4,5636 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
4
4,8757 € - 5,1311 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
4
  • de 7
Montura de vibración 15.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10281734

Rango de precios
4,5636 € - 4,3375 €

Niveles de existencias
535 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 20.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10281772

Rango de precios
4,9105 € - 4,6654 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 30.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10281819

Rango de precios
7,9217 € - 7,5344 €

Niveles de existencias
1041 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 40.0 mm 45.0 mm Acero;Goma

10281864

Rango de precios
11,5921 € - 11,0112 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 10.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

10281925

Rango de precios
3,6381 € - 3,4566 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 15.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10281963

Rango de precios
4,8139 € - 4,5719 €

Niveles de existencias
279 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 10.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10281932

Rango de precios
3,6934 € - 3,5089 €

Niveles de existencias
15968 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 10.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

10281703

Rango de precios
3,6381 € - 3,4566 €

Niveles de existencias
2066 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 15.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10281741

Rango de precios
4,8139 € - 4,5719 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 25.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10281789

Rango de precios
5,1311 € - 4,8757 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 30.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

10281826

Rango de precios
8,3522 € - 7,9325 €

Niveles de existencias
306 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 40.0 mm 40.0 mm Acero;Goma

10281857

Rango de precios
10,7526 € - 10,2145 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 25.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10282014

Rango de precios
5,3524 € - 5,0849 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 30.0 mm 35.0 mm Acero;Goma

10282052

Rango de precios
9,3642 € - 8,9012 €

Niveles de existencias
2361 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 50.0 mm 45.0 mm Acero;Goma

10282090

Rango de precios
13,2282 € - 12,5608 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 10.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

10282144

Rango de precios
3,6381 € - 3,4566 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 20.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10281970

Rango de precios
4,4811 € - 4,2575 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 100.0 mm 50.0 mm Acero;Goma

10281918

Rango de precios
49,9743 € - 47,4778 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M16
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790
Montura de vibración 15.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10281956

Rango de precios
4,5636 € - 4,3375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 25.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10282007

Rango de precios
5,1311 € - 4,8757 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016999790