Menu Search

Montura de vibración 20.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia de acero zincado naturales ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10281772

Número de pieza del fabricante:

497706

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
45 - 224 4,9105 €
225 + 4,6654 €
Paquete estándar: 45

Solicitar en múltiplos de 45

Precio total:

220,97 €

45 x 4,9105 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo 1
Medida de la rosca M6
Altura general 55.0 mm
Diámetro general 20.0 mm
Material completo Acero zincado;Goma
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros