Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la cara | Agarre máximo | Cutout Dimensions | Color | Anchura de la cara | Material del cuerpo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4706 € - 3,843 € | 17 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
|
Nylon
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
Negro
|
|
|
|||
| 4,9496 € - 7,6994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 4,9496 € - 7,6994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 30,0206 € - 42,0289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 7,5117 € - 11,6848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 11,4032 € - 20,2592 € | 16 En stock |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 21,6428 € - 30,2999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 18,4694 € - 25,8571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 8,7254 € - 8,7254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 8,7254 € - 8,7254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 8,7254 € - 8,7254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,2963 € - 2,0164 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
|
Nylon
|
||
| 2,4964 € - 3,495 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
|
Nylon
|
||
| 18,4694 € - 25,8571 € | 293 En stock |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,5282 € - 3,5395 € | 5 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
|
Nylon
|
||
| 2,4435 € - 3,4209 € | 14 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
|
Nylon
|
||
| 2,2214 € - 3,11 € | 55 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
|
Nylon
|
||
| 2,3801 € - 3,3321 € | 5 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
|
Nylon
|
||
| 1,6724 € - 2,6015 € | 230 En stock |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Negro
|
|
Nylon
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar