20059972
072152001E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del asa | 3.287 in |
|---|---|
| Longitud del asa | 83.5 mm |
| Anchura del asa | 1.417 in |
| Anchura del asa | 36.0 mm |
| Agarre máximo | 39.0 mm |
| Agarre máximo | 1.535 in |
| Longitud del orificio de montaje | 50.0 mm |
| Longitud del orificio de montaje | 1.969 in |
| Anchura del orificio de montaje | 25.0 mm |
| Anchura del orificio de montaje | 0.984 in |
| Finalizar | Poliamida color negro |
| Tipo de llave | Sin llave |
| Material del pestillo | Aleación de zinc |
| Orientación de montaje | A mano derecha |
| Especificaciones | No se comprime |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar