Menu Search

Asa oscilante 50.0 x 25.0 mm Nylon Negro

Los pestillos y cierres de giro y elevación presentan un perfil bajo que se puede esconder cuando no se usa. Ofrecen ajuste del rango de agarre, acción de compresión y montaje fácil. Son ideales para una variedad de aplicaciones interiores y exteriores, incluyendo paneles y cabinas. Se puede elegir entre varios modelos, con diferentes opciones de llave y una selección de materiales y acabados.
Referencia de Essentra:

20059989

Número de pieza del fabricante:

072252001E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 2,0164 €
50 - 249 1,4403 €
250 + 1,2963 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

2,02 €

1 x 2,0164 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del asa 83.5 mm
Anchura del asa 36.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros