Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d3 | Tamaño de la horquilla | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,3491 € - 63,1287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 6,901 € - 10,6193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 6,6641 € - 10,2588 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 8,6726 € - 13,3385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 19,9408 € - 30,6837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 83,8317 € - 111,7756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acero inoxidable 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 10,8768 € - 16,7272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 103,9373 € - 138,5865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Acero
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
| 130,2229 € - 173,6271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Acero
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 2,3278 € - 3,5741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Acero
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 4,0788 € - 6,2727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acero
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 8,755 € - 13,4621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acero
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 3,2548 € - 5,0058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acero
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 6,8804 € - 10,5884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acero
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 1,8128 € - 2,7913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acero
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 2,2763 € - 3,502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acero
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 1,8128 € - 2,7913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acero
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 2,0188 € - 3,1003 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acero
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 2,2763 € - 3,502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acero
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 3,2548 € - 5,0058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acero
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar