Menu Search

Junta de horquilla con pasador M24 25x50 50.0 Acero

Esta junta de horquilla con pasador está fabricada en acero, lo que garantiza su durabilidad y capacidad para soportar cargas pesadas. La horquilla tiene un soporte en forma de U con orificios en ambos extremos para unirse a otros componentes. El pasador es una varilla cilíndrica que se desliza por los orificios y la fija. Fácil de instalar con una rosca a izquierdas.
Referencia de Essentra:

20193621

Número de pieza del fabricante:

20193621

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 84,666 €
50 - 99 67,7328 €
100 + 63,4995 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

84,67 €

1 x 84,666 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la horquilla 25x50
Mano de hilo Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 ±0.5 132.0
l3 100.0
l4 36.0
w1 tol. B13 25.0
w2 25.0
w3 tol. h11 50.0
w4 50.0
Peso g 1100.0
Finalizar Zincado
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros