Menu Search

Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico

En stock

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
14,9144 € - 32,9703 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Rojo
22,5364 € - 49,8108 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Blanco
17,2432 € - 18,1475 € 8 En stock
CA / CC
Amarillo
23,9681 € - 52,9935 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Azul
18,5606 € - 41,0146 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Rojo
20,2292 € - 44,702 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Verde
26,162 € - 57,8345 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Amarillo
15,5633 € - 34,4123 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Azul
23,9681 € - 52,9935 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Rojo
20,2292 € - 44,702 € 10 En stock
CA / CC
Blanco
26,162 € - 57,8345 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Blanco
26,162 € - 57,8345 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Verde
16,2431 € - 35,9058 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Amarillo
21,2077 € - 46,8856 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Rojo
37,492 € - 82,8841 € Solicite el plazo de entrega aquí
2NO
Negro
40,0361 € - 88,4976 € 8 En stock
1NO
Negro
45,1655 € - 99,8379 € 8 En stock
1NO
Negro
11,1837 € - 11,7646 € 6 En stock
1NO
Amarillo
22,9896 € - 50,8408 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
40,0361 € - 88,4976 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
  • de 5
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Rojo IP 50

10212592

Rango de precios
32,9703 € - 14,9144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Blanco IP 50

10212639

Rango de precios
49,8108 € - 22,5364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Amarillo IP 65

10212417

Rango de precios
18,1475 € - 17,2432 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Azul IP 65

10212455

Rango de precios
52,9935 € - 23,9681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Azul
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Rojo IP 65

10212493

Rango de precios
41,0146 € - 18,5606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212523

Rango de precios
44,702 € - 20,2292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Amarillo IP 65

10212561

Rango de precios
57,8345 € - 26,162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Azul IP 50

10212608

Rango de precios
34,4123 € - 15,5633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Azul
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Rojo IP 65

10212448

Rango de precios
52,9935 € - 23,9681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Blanco IP 65

10212486

Rango de precios
44,702 € - 20,2292 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Blanco IP 65

10212530

Rango de precios
57,8345 € - 26,162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212578

Rango de precios
57,8345 € - 26,162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Amarillo IP 50

10212615

Rango de precios
35,9058 € - 16,2431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Rojo IP 50

10212646

Rango de precios
46,8856 € - 21,2077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 2NO 4 A Negro IP 65

10211724

Rango de precios
82,8841 € - 37,492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211762

Rango de precios
88,4976 € - 40,0361 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211809

Rango de precios
99,8379 € - 45,1655 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Amarillo IP 65

10212042

Rango de precios
11,7646 € - 11,1837 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco IP 50

10212080

Rango de precios
50,8408 € - 22,9896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211793

Rango de precios
88,4976 € - 40,0361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm