Menu Search

Piloto CA / CC 5 - 15 mA Amarillo IP 65

IP65 yellow pilot light with contact block and plastic ring
Referencia de Essentra:

10212417

Número de pieza del fabricante:

1339823

8 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 18,6375 €
50 + 17,7088 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

186,38 €

10 x 18,6375 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 22.0 mm
Color Amarillo
Tipo de diseño del circuito CA / CC
Anchura 30.0 mm
Altura 48.0 mm
Tipo IP 65
Temperatura operativa -15 - 70 °C
Tipo de botón Luz piloto LED
Código de material 8536508090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros