Menu Search

Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico

En stock

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
22,5364 € - 49,8108 € 8 En stock
CA / CC
Amarillo
22,5364 € - 49,8108 € 8 En stock
CA / CC
Verde
10212653 22,2171 € - 49,1001 € 8 En stock
CA / CC
Azul
15,0472 € - 15,8434 € 120 En stock
1NO
Blanco
15,0472 € - 15,8434 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
23,9681 € - 52,9935 € 6 En stock
1NO & 1NC
Rojo:Verde
37,492 € - 82,8841 € Solicite el plazo de entrega aquí
2NO
Negro
40,0361 € - 88,4976 € 8 En stock
1NO
Negro
45,1655 € - 99,8379 € 8 En stock
1NO
Negro
23,9681 € - 52,9935 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
37,492 € - 82,8841 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Blanco
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Verde
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Rojo
15,0472 € - 15,8434 € 120 En stock
1NO
Verde
18,3134 € - 40,479 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
37,492 € - 82,8841 € Solicite el plazo de entrega aquí
2NO
Negro
15,0472 € - 15,8434 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Rojo
13,2066 € - 13,906 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Azul
  • de 5
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Amarillo IP 50

10212660

Rango de precios
49,8108 € - 22,5364 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Verde IP 50

10212677

Rango de precios
49,8108 € - 22,5364 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Azul IP 50

10212653

Rango de precios
49,1001 € - 22,2171 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Azul
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Blanco IP 65

10211427

Rango de precios
15,8434 € - 15,0472 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211465

Rango de precios
15,8434 € - 15,0472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO & 1NC 4 A Rojo:Verde IP 65

10211526

Rango de precios
52,9935 € - 23,9681 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo:Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor de mano 2NO 4 A Negro IP 65

10211724

Rango de precios
82,8841 € - 37,492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211762

Rango de precios
88,4976 € - 40,0361 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211809

Rango de precios
99,8379 € - 45,1655 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco IP 65

10211533

Rango de precios
52,9935 € - 23,9681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211731

Rango de precios
82,8841 € - 37,492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Blanco IP 65

10211373

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211403

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Verde IP 65

10211366

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Rojo IP 65

10211410

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Verde IP 65

10211458

Rango de precios
15,8434 € - 15,0472 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco IP 65

10211496

Rango de precios
40,479 € - 18,3134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor de mano 2NO 4 A Negro IP 65

10211717

Rango de precios
82,8841 € - 37,492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    2NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Rojo IP 65

10211472

Rango de precios
15,8434 € - 15,0472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.4 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Azul IP 65

10211380

Rango de precios
13,906 € - 13,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Azul
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm