Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta verticales satisfacen la necesidad del montaje vertical de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Código De La Serie: SRVMCGN
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Acepta grosor del panel | Altura | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7329 € - 1,8233 € | 22 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 2,369 € - 2,4928 € | 238 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 2,369 € - 2,4928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,5704 € - 1,6522 € | 1702 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 0,0828 € - 0,0946 € | 5348 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3105 € - 0,3833 € | 40 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,6919 € - 1,7813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,7189 € - 1,8092 € | 14058 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 2,0569 € - 2,1655 € | 109 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 2,8286 € - 2,9772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,8406 € - 1,9374 € | 133 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 2,2463 € - 2,3647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,8406 € - 1,9374 € | 266 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,665 € - 1,7523 € | 503 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 0,2595 € - 0,2884 € | 10249 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,6382 € - 1,7243 € | 2790 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Tornillo
|
||
| 1,6919 € - 1,7813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Tornillo
|
||
| 0,312 € - 0,346 € | 200 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2317 € - 0,2575 € | 261 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,7727 € - 1,8663 € | 1210 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Tornillo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar