Menu Search

Guía de tarjeta vertical M3 2.0 mm 105.0 mm PS Azul

Guías de tarjeta vertical atornilladas con mecanismo de bloqueo para asegurar la posición de las placas PCB y proteger contra la retirada accidental. El artículo viene incluido con tornillos y arandelas de montaje.
Referencia de Essentra:

10113820

Número de pieza del fabricante:

VMCGN105-M3-L-K

1702 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,6522 €
500 + 1,5704 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

165,22 €

100 x 1,6522 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Azul
Método de montaje Tornillo
Tamaños de rosca compatibles (todos) M3
Acepta grosor del panel 2.0 mm
Altura 105.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros