Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Código De La Serie: SRRN
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Acepta grosor del panel | Distancia entre orificios fijos | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1333 € - 0,1646 € | 1970 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,235 € | 15292 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2,0105 € - 2,1163 € | 500 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,1961 € - 1,1961 € | 1500 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,4483 € - 1,5245 € | 998 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,2735 € - 1,3407 € | 3500 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,7362 € - 0,7749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 1,0205 € - 1,0742 € | 50 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 0,6957 € - 0,7323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,5188 € - 0,5456 € | 200 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,8879 € - 0,9347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 1,2438 € - 1,3092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 0,4927 € - 0,5185 € | 4677 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,3911 € - 0,4118 € | 1601 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,7431 € - 0,782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 120,51 € - 133,90 € | 4 En stock |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 2,6934 € - 2,8353 € | 131 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,2287 € - 1,2933 € | 14046 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,7743 € - 0,7743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,6537 € - 0,6882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar