Menu Search

Guía de tarjeta horizontal Ajustable a presión 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

Guía de tarjeta de tensión horizontal a presión con extremos cónicos que facilita la inserción del PCB y ayuda a fijar el PCB proporcionando apoyo en espacios ajustados. Fabricado con material clasificado UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10361153

Número de pieza del fabricante:

21CGS00250

15292 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,235 €
2500 + 0,2232 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

117,50 €

500 x 0,235 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Ajustable a presión
Acepta grosor del panel 1.6 mm
Distancia entre orificios fijos 50.8 mm
Longitud general 63.5 mm
Anchura general 6.4 mm
Rango de grosor del panel 1.2 - 2.2 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros