Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Código De La Serie: SRRN
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Acepta grosor del panel | Distancia entre orificios fijos | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1343 € - 1,194 € | 1248 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 0,3747 € - 0,3946 € | 400 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,0731 € - 1,1295 € | 30198 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 2,3213 € - 2,4436 € | 135 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,0647 € - 1,1208 € | 1000 En stock |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 500 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
|||
| 0,37 € - 0,3895 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,9842 € - 1,0359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,3607 € - 1,4324 € | 1480 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,4874 € - 3,2876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 1,1556 € - 1,1556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,3391 € - 0,357 € | 10381 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,3599 € - 0,3789 € | 68141 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,909 € - 0,9568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,7421 € - 0,7812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,9842 € - 1,0359 € | 439 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,7687 € - 0,8091 € | 202 En stock |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,3835 € - 0,4039 € | 1000 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,0605 € - 1,1164 € | 90 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,7479 € - 0,7872 € | 374 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar