Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.
Código De La Serie: SRRN
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Acepta grosor del panel | Distancia entre orificios fijos | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1045 € - 1,1626 € | 1248 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 0,3648 € - 0,3842 € | 400 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,3603 € - 0,3793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,0449 € - 1,0998 € | 30198 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,9555 € - 1,0059 € | 2286 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,3496 € - 0,3681 € | 1000 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,5045 € - 1,5837 € | 505 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,4616 € - 1,5387 € | 1461 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,8675 € - 0,9131 € | 2500 En stock |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,3155 € - 1,3848 € | 235 En stock |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,5553 € - 0,5846 € | 2488 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,4047 € - 0,426 € | 1499 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,3734 € - 0,3932 € | 1000 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,1253 € - 1,1253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,1125 € - 1,171 € | 1464 En stock |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,7431 € - 0,782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,6415 € - 0,6753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,4483 € - 1,5245 € | 998 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,2735 € - 1,3407 € | 3500 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,7362 € - 0,7749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar