Menu Search

Fundas de ferrita

En stock

Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
220 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura Diámetro general Diámetro interior Compra
0,0895 € - 0,0994 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,3951 € - 0,4391 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
16.5 mm
8.2 mm
0,606 € - 0,6733 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,1293 € - 0,1437 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,645 € - 0,7167 € 600 En stock
17.0 mm
18.6 mm
10.1 mm
10433614 0,3585 € - 0,3984 € 1260 En stock
5.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
7,1873 € - 7,9855 € 50 En stock
12.8 mm
59.4 mm
34.8 mm
0,0722 € - 0,0802 € 6000 En stock
6.0 mm
6.5 mm
4.3 mm
0,1343 € - 0,1492 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1085 € - 0,1205 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,0283 € - 0,0315 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,1707 € - 0,1896 € 123 En stock
5.5 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,1653 € - 0,1837 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,2696 € - 0,2996 € 3400 En stock
8.0 mm
14.5 mm
10.2 mm
0,0895 € - 0,0995 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
2,0631 € - 2,2923 € 283 En stock
33.0 mm
20.5 mm
0,0775 € - 0,0861 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
8.5 mm
5.0 mm
0,0958 € - 0,1064 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,9953 € - 1,106 € 24 En stock
28.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
1,7301 € - 1,9224 € 80 En stock
31.5 mm
28.0 mm
11.5 mm
  • de 11
Ferrita toroide 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm 17 Ω 37 Ω K5B

10641347

Rango de precios
0,0994 € - 0,0895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Anchura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 8.2 mm 16.5 mm 16.0 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Rango de precios
0,4391 € - 0,3951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro general
    16.5 mm
  • Anchura
    16.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 9.5 mm 17.5 mm 15.0 mm 70 Ω 113 Ω K5B

10433638

Rango de precios
0,6733 € - 0,606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro general
    17.5 mm
  • Anchura
    15.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 6.0 mm 8.0 mm 7.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10640746

Rango de precios
0,1437 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Anchura
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 10.1 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Rango de precios
0,7167 € - 0,645 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro general
    18.6 mm
  • Anchura
    17.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Rango de precios
0,3984 € - 0,3585 €

Niveles de existencias
1260 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Rango de precios
7,9855 € - 7,1873 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    34.8 mm
  • Diámetro general
    59.4 mm
  • Anchura
    12.8 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Rango de precios
0,0802 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
  • Anchura
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Rango de precios
0,1492 € - 0,1343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro general
    7.9 mm
  • Anchura
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 4.0 mm 8.0 mm 6.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Rango de precios
0,1205 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Anchura
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 1.5 mm 4.0 mm 3.0 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Rango de precios
0,0315 € - 0,0283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    1.5 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Anchura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 7.0 mm 13.0 mm 5.5 mm 27 Ω 50 Ω K5B

10320099

Rango de precios
0,1896 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Anchura
    5.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

10433546

Rango de precios
0,1837 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 10.2 mm 14.5 mm 8.0 mm 29 Ω 69 Ω K5B

10320150

Rango de precios
0,2996 € - 0,2696 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro general
    14.5 mm
  • Anchura
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 4.0 mm 8.0 mm 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10433706

Rango de precios
0,0995 € - 0,0895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Anchura
    4.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

10318508

Rango de precios
2,2923 € - 2,0631 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida cuadrada con carcasa de plástico
  • Diámetro general
    20.5 mm
  • Anchura
    33.0 mm
  • Material
    A5
  • Código de material
    8547900000
Ferrita toroide 5.0 mm 8.5 mm 3.0 mm 16 Ω 34 Ω K5B

10638835

Rango de precios
0,0861 € - 0,0775 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro general
    8.5 mm
  • Anchura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita toroide 5.0 mm 9.5 mm 5.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10433577

Rango de precios
0,1064 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita toroidal
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Anchura
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrita dividida 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 98 Ω 160 Ω K5B

10421451

Rango de precios
1,106 € - 0,9953 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro general
    17.5 mm
  • Anchura
    28.5 mm
  • Material
    K5B
Ferrita con carcasa 11.5 mm 28.0 mm 31.5 mm 70 Ω 140 Ω K5B

10318867

Rango de precios
1,9224 € - 1,7301 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Tipo
    Núcleo de ferrita dividida redonda con carcasa de plástico
  • Diámetro interior
    11.5 mm
  • Diámetro general
    28.0 mm
  • Anchura
    31.5 mm
  • Material
    K5B