Menu Search

Ferrita con carcasa 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Poliamida 6

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Referencia de Essentra:

10314432

Número de pieza del fabricante:

MTFC20-10-10

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 1999 7,9159 €
2000 + 7,5201 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

3.166,36 €

400 x 7,9159 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de ferrita K5B
Impedancia 25 MHz 140 Ω
Impedancia 100 MHz 225 Ω
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros