10314388
MSFC-5EX
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 400 - 1599 | 3,0023 € |
| 1600 + | 2,7021 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Impedancia 25 MHz | 170 Ω |
|---|---|
| Impedancia 100 MHz | 257 Ω |
| Anchura general | 16.6 mm |
| Anchura general | 0.654 in |
| Diámetro máximo del cable compatible | 6.0 mm |
| Diámetro máximo del cable compatible | 0.236 in |
| Altura exterior | 18.0 mm |
| Altura exterior | 0.709 in |
| Longitud general | 1.299 in |
| Longitud general | 33.0 mm |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Material de ferrita | A5 |
| Código de material | 8504901100 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar