Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Impedancia 100 MHz | Longitud general | Impedancia 25 MHz | Altura exterior | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8942 € - 4,3269 € | 181 En stock |
214 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
141 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2167 € - 0,2408 € | 1054 En stock |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2744 € - 0,3049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
138 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
87 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3222 € - 0,358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
146 Ω
|
0.728 in
18.5 mm
|
101 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4691 € - 0,5212 € | 110 En stock |
260 Ω
|
1.181 in
30.0 mm
|
180 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2221 € - 0,2468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
75 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2325 € - 0,2584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
72 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
42 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5856 € - 0,6507 € | 688 En stock |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4297 € - 0,4774 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
171 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
107 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8228 € - 0,9143 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
258 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4391 € - 0,4879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
163 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
111 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7627 € - 0,8474 € | 36 En stock |
178 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
104 Ω
|
|
|
|
||
| 0,9513 € - 1,057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
242 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8723 € - 0,9692 € | 86 En stock |
209 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
124 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7521 € - 0,8357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
105 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0235 € - 0,0262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
51 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0246 € - 0,0274 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
61 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0258 € - 0,0286 € | 16000 En stock |
48 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar