Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Impedancia 100 MHz | Longitud general | Impedancia 25 MHz | Altura exterior | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,596 € - 1,7734 € | 115 En stock |
560 Ω
|
|
270 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
||
| 0,4077 € - 0,453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
||
| 0,645 € - 0,7167 € | 600 En stock |
125 Ω
|
0.67 in
17.02 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 10433614 | 0,3585 € - 0,3984 € | 1260 En stock |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
|
| 7,1873 € - 7,9855 € | 50 En stock |
118 Ω
|
|
58 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0722 € - 0,0802 € | 6000 En stock |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1343 € - 0,1492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1085 € - 0,1205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1338 € - 0,1487 € | 9 En stock |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0361 € - 0,0401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
39 Ω
|
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0626 € - 0,0696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
51 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1343 € - 0,1492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
40 Ω
|
0.244 in
6.2 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6853 € - 1,8725 € | 1833 En stock |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 1,6057 € - 1,7841 € | 1857 En stock |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 2,2267 € - 2,4741 € | 497 En stock |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 10318881 | 3,5936 € - 3,9933 € | 1954 En stock |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
|
| 2,0062 € - 2,2291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
260 Ω
|
|
150 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,0631 € - 2,2923 € | 283 En stock |
275 Ω
|
|
180 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,993 € - 2,2145 € | 50 En stock |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1653 € - 0,1837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50 Ω
|
|
26 Ω
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar