Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10373149
36M40MF018
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2476 € |
| 5000 - 19999 | 0,2228 € |
| 20000 + | 0,2005 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Longitud de la rosca interna | 9.5 mm |
| Longitud de la rosca interna | 0.374 in |
| Forma del espaciador | Hexagonal |
| Medida de la rosca | M4 |
| Longitud del espaciador | 18.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.709 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo | Male-Female Threaded Standoff |
| Código de material | 3926909790 |
| Distancia entre llaves | 6.0 mm |
| Distancia entre llaves | 0.236 in |
| Temperatura máxima operativa | 185 °F |
| Temperatura máxima operativa | 85 °C |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar