10369203
300340059935
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,2944 € |
| 500 + | 1,2303 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
| Forma del espaciador | Redonda |
| Medida de la rosca | M3 |
| Diámetro | 6.0 mm |
| Diámetro | 0.236 in |
| Longitud del espaciador | 40.0 mm |
| Longitud del espaciador | 1.575 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Tipo | Round Threaded Spacer |
| Código de material | 3926909790 |
| Diámetro del cuerpo | 6.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.236 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar