Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9778 € - 1,0293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8452 € - 0,8897 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9924 € - 1,0447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3793 € - 0,3994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3864 € - 0,4067 € | 1791 En stock |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3864 € - 0,4067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0625 € - 1,1184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6713 € - 0,7067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,899 € - 0,9464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10157350 | 0,3462 € - 0,3643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,3891 € - 0,4096 € | 200 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,3862 € | 81 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 186 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,3378 € - 0,3555 € | 2992 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,531 € - 0,5589 € | 553 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15477 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 1,1209 € - 1,1799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Marrón
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1519 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1,2207 € - 1,285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Marrón
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3614 € - 0,3804 € | 115 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar